Applikation | Flow overvågning |
---|
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | 40; (24 V) |
Antal kanaler | 1 |
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|