Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [l/min] | 0...40 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | Overvågning af kølevand |
Medietemperatur [°C] | 5...80 |
Trykbestandig [bar] | 16 |
Driftspænding [V] | 20...28 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 10 |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde [l/min] | 0...40 |
---|---|
Display område [l/min] | 0...48 |
Set punkt SP [l/min] | 0,4...48 |
Reset punkt rP [l/min] | 0...47,6 |
Analog start punkt (ASP) [l/min] | 0...32 |
Analog slut punkt (AEP) [l/min] | 16...48 |
I trin på [l/min] | 0,1 |
Temperaturgradient [K/min] | 200 |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | < ± 3 |
Reaktionstid [s] | 1 |
---|---|
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0...50 |
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; opstartsforsinkelse; tilpasning af visning; display kan frakobles; Udlæsnings enhed |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | Messing; ABS; PA |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rødgods (2.1096.01); rustfri stål (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|