Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Applikation | højt tryk |
---|---|
Medie | Flydende medier |
Medietemperatur [°C] | -25...60 |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Driftspænding [V] | 70...140 AC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 40 |
Power-on forsinkelse [s] | < 20 |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | relæ |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PBT-GF20 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|