Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
---|
Medie | Flydende medier; aggressive medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 5 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0100 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | PTFE |
Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m |
---|