You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. ST2615

Flowsensor

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Flowsensor

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning 1/4" NPT
Applikation
Medie Flydende medier
Medietemperatur [°C] -25...80
Trykbestandig [bar] 30
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...36 DC
Strømforbrug [mA] < 45
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] < 20
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal switch signal
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [cm/s] 3...300
Største følsomhed [cm/s] 3...60
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionstid
Reaktionstid [s] 1...10
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt Potentiometer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Materiale PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4305 / 303)
Procestilslutning 1/4" NPT
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 11 x LED
Tilbehør
Leverings omfang
skruetrækker
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A