You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. ST0569

Flowsensor

ST0569

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Flowsensor

ST0569

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: SI5010 + E40104 Produktsammenligning: ST0569 / SI5010 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Procestilslutning T-stykke QL 18 / ST DIN 2353
Applikation
Applikation højt tryk
Medie Flydende medier
Medietemperatur [°C] 10...50
Trykbestandig [bar] 300
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...36 DC
Strømforbrug [mA] < 45
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] < 20
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal switch signal
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [cm/s] 100...500
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionstid
Reaktionstid [s] 1...2
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt Potentiometer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 10...60
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 60 x 41 x 101
Materiale PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4571/316Ti )
Procestilslutning T-stykke QL 18 / ST DIN 2353
Display / Betjeningsenhed
Display
Funktion 11 x LED
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A