Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Medie | Flydende medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Driftspænding [V] | 20...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 45 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | < 20 |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Temperaturgradient [K/min] | 30 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PBT-GF20 |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|