Applikation | Flow overvågning; Ledningsovervågning |
---|
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 24 DC |
Strømforbrug [mA] | 70 |
Power-on forsinkelse [s] | 30 |
Antal kanaler | 1 |
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 4 A, 250 V AC |
Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |
Switch for ledningsovervågning | relæ falder ud ved ledningsbrud eller kortslutning |
Reaktionstid [s] | < 10 |
---|
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Valg; væsker / gasser | Skydekontakt |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|