Applikation | Flow overvågning |
---|
Driftspændingstolerance [%] | -10...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | < 110 AC |
Max. energi forbrug [VA] | 2 |
Power-on forsinkelse [s] | < 30 |
Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |
---|
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelse | PTB Ex-93.C.2006 |
---|
Betegnelse | i eksplosions-beskyttelsesmåde "egen sikker" |
---|---|
Spænding [V] | 12,6 |
Strøm [mA] | 186 |
Effekt [mW] | 586 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktans | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapacitans | 1200 nF |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Display |
|
---|
Relæ kredsløb AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Relæ kredsløb DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|