Procestilslutning | M12 x 1 |
---|
Trykbestandig [bar] | 5 |
---|
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til koblingsforstærket SC0001 |
Power-on forsinkelse [s] | 60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 10...250 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | < 5 |
---|
Reaktionstid [s] | < 5 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing forniklet |
Materiale, i kontakt med mediet | sensor overflade: PBT |
Procestilslutning | M12 x 1 |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|