Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Medie | Flydende medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Driftspænding [V] | 20...36 DC; (iht. SELV/PELV ; hvad angår UL: “limited voltage” med overstrømsikring iht. UL508) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 90; (uden belastning) |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 15; (optisk signaleret) |
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Overbelastningssikret | ja |
Indstillingsområde [cm/s] | 3...60 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Gevind betegnelse | M18 x 1,5 |
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procestilslutning | M18 x 1,5 Indvendigt gevind |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|