Probelængde L [mm] | 156 |
---|---|
Procestilslutning | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Applikation | højt temperaturområde |
---|---|
Medie | Flydende medier; Gasser |
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Tilslutning til forstærker | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Probelængde L [mm] | 156 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
ATEX mærkning | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||
Vibrationsbestandig |
|
Vægt [g] | 2,665 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 18 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Procestilslutning | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 6 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|