Procestilslutning | 1/2" NPT |
---|
Medie | Flydende medier; aggressive medier |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | 5...70 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...40 |
Temperaturgradient [K/min] | 7 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | Keramik (99,9 % Al2 O3) |
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik (99,9 % Al2 O3) |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m |
---|