Procestilslutning | 1/2" NPT |
---|
Medie | Flydende medier; aggressive medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 5 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 0...20 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | PTFE |
Materiale, i kontakt med mediet | PTFE |
Procestilslutning | 1/2" NPT |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|