Procestilslutning | G 1/2 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 300 |
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Dimensioner [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | G 1/2 |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|