You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. SF3009

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: SF5200 + E40096 Produktsammenligning: SF3009 / SF5200 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • csa
Produktegenskaber
Procestilslutning G 1/2 udvendig gevind
Applikation
Applikation højt tryk
Medie Flydende medier; Gasser
Medietemperatur [°C] -25...80
Trykbestandig [bar] 300
Flydende medier
Applikation højt tryk
Medietemperatur [°C] -25...80
Gasser
Medietemperatur [°C] -25...80
Elektriske Data
Tilslutning til forstærker VS 0200
Måle/indstillingsområde
Flydende medier
Indstillingsområde [cm/s] 3...300
Største følsomhed [cm/s] 3...60
Gasser
Indstillingsområde [cm/s] 200...2000
Største følsomhed [cm/s] 200...800
Nøjagtighed / afvigelser
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionstid
Reaktionstid [s] 1...10
Flydende medier
Reaktionstid [s] 1...10
Gasser
Reaktionstid [s] 1...10
Omgivende forhold
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti )
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4571/316Ti )
Procestilslutning G 1/2 udvendig gevind
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m