Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
---|
Applikation | ATEX område Zone 0 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
Trykbestandig [bar] | 300 |
Applikation | ATEX område Zone 0 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 Ex i |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | G 1/4 udvendig gevind |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|