Procestilslutning | M12 x 1 |
---|
Applikation | højt temperaturområde |
---|---|
Medie | Flydende medier; Gasser |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Applikation | højt temperaturområde |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...120 |
Medietemperatur [°C] | 0...100 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | M12 x 1 |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|