Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
---|
Medie | Flydende medier; Gasser; aggressive medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Materiale, i kontakt med mediet | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 10 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|