Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
---|
Applikation | højt temperaturområde |
---|---|
Medie | Flydende medier; Gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Trykbestandig [bar] | 30 |
Applikation | højt temperaturområde |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Tilslutning til forstærker | VS 0200 |
---|
Indstillingsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 3...60 |
Indstillingsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Største følsomhed [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Procestilslutning | G 1/2 udvendig gevind |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m |
---|