Opløsning | 1024 opløsning |
---|---|
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 95; ((max. 150); uden belastning) |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 300 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Opløsning | 1024 opløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 75; (kortvarigt: 95 %; Kondensation ikke tilladt) |
Kapslingsklasse | IP 64; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Vægt [g] | 733,8 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 16000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Kabel: 6 m, PUR; radialt, kan også anvendes aksialt |
Impulsdiagram
|
|
---|