1. Startside
  2. Produkter
  3. RU6096

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RU6096

Inkremental enkodere med massiv aksel

RU-6000-I24/J L

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • Defineret puls-sekvens til pålidelig registrering af rotationshastigheder
  • Til præcis positionsbestemmelse og lineær måling
  • Hurtig og nem montering
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • ce
  • c_nrtl_us
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Opløsning 6000 opløsning
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Applikation
Funktions princip inkremental
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] 150
Udgange
Elektrisk design HTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 50
Koblingsfrekvens [kHz] 300
Type af kortslutningsbeskyttelse < 60 s
Faseforskydning A og B [°] 90
Måle/indstillingsområde
Opløsning 6000 opløsning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...85
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Kapslingsklasse IP 66
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
15 g (55...2000 Hz)
MTTF [År] 190
Mekaniske data
Vægt [g] 406
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 99,5
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 12000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Fastgørelsesflange synkroflange
Bemærkning
Henvisninger Artiklen kan ikke længere leveres
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksial
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
Udgang A
Udgang B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — RU6096-01 — 01.09.2010 —