1. Startside
  2. Produkter
  3. RU1075

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

RU1075

Inkremental enkodere med massiv aksel

RU-1024-I05/L2E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Opløsning 1024 opløsning
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 6
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] 10
Driftspænding [V] 5 DC
Strømforbrug [mA] 150
Udgange
Elektrisk design TTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 20
Koblingsfrekvens [kHz] 300
Faseforskydning A og B [°] 90
Måle/indstillingsområde
Opløsning 1024 opløsning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...100
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 98
Kapslingsklasse IP 66
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 46
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 12000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 6
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Fastgørelsesflange synkroflange
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR; aksial
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
Udgang A
Udgang B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — RU1075-01 — 04.12.2007 —