Opløsning | 1024 opløsning |
---|---|
Aksel design | gennemgående hul aksel |
Akseldiameter [mm] | 50 |
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 5 DC |
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Elektrisk design | TTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 20 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 300 |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Opløsning | 1024 opløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...75 | ||
---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 75; (kortvarigt: 95 %; Kondensation ikke tilladt) | ||
Kapslingsklasse | IP 64 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Vægt [g] | 935 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 4000 | |
Max. startmoment [Nm] | 20 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | gennemgående hul aksel | |
Akseldiameter [mm] | 50 | |
Aksel tolerance | H7 | |
Aksel materiale |
|
|
Maks. aksial akselforskydning [mm] | 1,5; (Kun til udligning af montagetolerancer og termisk udvidelse.; Dynamisk bevægelse er ikke tilladt.) |
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Impulsdiagram
|
|
---|