Opløsning | 2048 opløsning |
---|---|
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Funktions princip | inkremental |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 300 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Opløsning | 2048 opløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 | |
Kapslingsklasse | IP 64; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64) |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Vægt [g] | 450 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel tolerance | H7 | |
Aksel materiale |
|
|
Indbygningsdybde for aksel [mm] | 10 | |
Maks. aksial akselforskydning [mm] | 1; (maks. radial akselforskydning: ± 0,05 mm) |
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 300 m; radialt, kan også anvendes aksialt |
Impulsdiagram
|
|
---|