Opløsning | 1024 opløsning; 1024 pulser; 10 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 10 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 6000 |
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
---|---|
Kodesignal | Dataindgang; TTL-kompatible signaler; Puls og puls-inverteret fra driver iht. RS 485; dataudgang; synkron-seriel; TTL-kompatible signaler Data og Data-inverteret; inkrementale signaler; 2 sinusformede inkrementale signaler (A og B) ; faseforskudt 90°; 1 Vss 512 signalperioder pr. omdrejning |
Opløsning | 1024 opløsning; 1024 pulser; 10 Bit |
---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 10 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Bemærkning |
|
---|
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; radial |
Impulsdiagram
|
|
---|