Opløsning | 4096 opløsning |
---|---|
Kommunikationsinterface | Parallel |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 6000 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 20 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Kode | Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen)) |
Opløsning | 4096 opløsning |
---|
Kommunikationsinterface | Parallel |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 76 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 10000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; aksial |
Impulsdiagram
|
|
---|