You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. PZ9910

Tryksensor med LED bar display

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Tryksensor med LED bar display

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Måleområde [psi] 0...5000
Procestilslutning gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind
Applikation
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Betinget velegnet til ved luftformige medier er anvendelsesområdet begrænset til maks. 25 bar
Medietemperatur [°C] -25...70
Min. sprængningstryk [psi] 14000
Trykbestandig [psi] 8500
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 102...132 AC
Strømforbrug [mA] 20
Kapslingsklasse I
Power-on forsinkelse [s] 0,35
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal switch signal
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Switchfrekvens AC [Hz] 10
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Måle/indstillingsområde
Måleområde [psi] 0...5000
Set punkt SP [psi] 250...5000
Reset punkt rP [psi] 150...4900
I step af [psi] 50
Bemærk om hysterese
justerbar
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] < ± 2,0
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)
Temperaturdrift pr. 10 K < ± 0,3
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt Programmeringsknap
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfri stål (1.4301 / 304)
Materiale, i kontakt med mediet FKM; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303)
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul
måleværdier 10 x LED, grøn opløsning 10 % af slutværdien
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x 7/8"; kodning: A