Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...1 |
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien |
---|---|
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. sprængningstryk [bar] | 30 |
Trykbestandig [bar] | 10 |
Tryktype | relativt tryk |
Ingen døde områder | ja |
Driftspænding [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20 |
Max. belastning [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde [bar] | 0...1 |
---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < 0,1; (med temperatur udsving <10 K) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi] | < ± 1,0; (inkl. linearitets-, nulpunkts- og måleområde fejl) |
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,3 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | PA; PBT; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | Keramik; PTFE; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|