You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. PM2064

Flush tryk transmitter

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Flush tryk transmitter

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: PM2054 Produktsammenligning: PM2064 / PM2054 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • cul
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Procestilslutning gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex
Applikation
Applikation plan monterbar til levnedsmiddel industrien
Medie Væske viskuøst medie
Medietemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. sprængningstryk
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Trykbestandig
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tryktype relativt tryk
Ingen døde områder ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 14...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal analog signal
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Analog startpunkt
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analog slutpunkt
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
I step af
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reaktionstid
Max. reaktionstid analog udgang [ms] 3
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder nul punkt; måleområde
Interface
Kommunikationsinterface EPS
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4435 / 316L); PTFE på keramiksubstrat; PTFE
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A