You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. PI2066

Flush tryksensor med display

PI2066

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Flush tryksensor med display

PI2066

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: PI2096 eller PI1096 Produktsammenligning: PI2066 / PI2096 / PI1096 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • cul
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procestilslutning gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation plan monterbar til levnedsmiddel industrien
Montering drejeligt hus 350°
Medie Væske viskuøst medie
Medietemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. sprængningstryk
50 bar 725 psi 5000 kPa
Trykbestandig
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tryktype relativt tryk
Ingen døde områder ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA] < 60
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,2
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (skalerbar 1:4)
Max. belastning [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analog spændingsudgang [V] 0...10; (skalerbar 1:4)
Min. Belastningsmodstand [Ω] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Set punkt SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Reset punkt rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analog startpunkt
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analog slutpunkt
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
I step af
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] < 3
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...4
Dæmpning af den analoge udgang dAA i trin [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. reaktionstid analog udgang [ms] 3
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4435 / 316L); PTFE på keramiksubstrat; PTFE
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning Aseptoflex udvendig gevind Aseptoflex
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, rød
Display 7-segment LED display
måleværdier 7-segment LED display
Udlæsnings enhed bar; psi; kPa
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt