Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0...10 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien |
Montering | drejeligt hus 350° |
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprængningstryk [bar] | 150 |
Trykbestandig [bar] | 50 |
Tryktype | relativt tryk |
Ingen døde områder | ja |
Driftspænding [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde [bar] | 0...10 |
---|---|
Set punkt SP [bar] | 0,1...10 |
Reset punkt rP [bar] | 0,05...9,95 |
I step af [bar] | 0,05 |
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] | < ± 1 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K) |
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,3 |
Justerbar responstid på en koblingsudgang og den resulterende switchfrekvens |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reaktionstid [ms] | Ved rektangular tryk karakteristik; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; reset punkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|---|
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | FKM; Keramik; PTFE; rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|