You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. OW5011

Infrarød temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Infrarød temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: TW7001 + E35065 Produktsammenligning: OW5011 / TW7001 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Kapsling cylindrisk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Strømforbrug [mA] < 20
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Switchfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Hysterese på måleområde [%] 1...15
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...60
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 150
Materiale Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale
glas
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x 7/8"