Kapsling | cylindrisk |
---|
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Hysterese på måleområde [%] | 1...15 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8" |
---|