Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; ((36 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Overbelastningssikret | ja |
---|
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 4 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 320 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiale | ABS glasfiberforstærket | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|