Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | polariseringsfilter |
---|---|
Funktions princip | Aftaster for spejl |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Rækkevidde [m] | < 1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Polariseringsfilter tilgængeligt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|