Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Rækkevidde [m] | < 0,12; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | < 40; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 0,151 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiale | PPO modifiseret |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
driftsreserve kurve
|
|
---|