Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,9 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 50...700; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 35 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 220 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Materiale | ABS | |
Optikmateriale |
|
|
Linse orientering | Optik i siden |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|