Kapsling | rektangulær |
---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | I |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 3 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|