Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010 |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 950 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
---|---|
Overbelastningssikret | nej |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 57078 |
Vægt [g] | 0,129 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|