Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 12; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 80 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Rækkevidde [m] | 0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm² |
---|