Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 35...250 AC |
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | II |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 7,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 15 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Rækkevidde [m] | 0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rækkeviddde mod prismespejl [m] | 0,15...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiale | PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm² |
---|