Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 50 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 320 |
Lysspot dimensioner refererer til | Rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Dimensioner [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiale | ABS glasfiberforstærket | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: aluminium, transparent elokseret |
---|