Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 675 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 60 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 3 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|