You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. OL5017

Thru-beam sensor (modtager)

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Thru-beam sensor (modtager)

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: O5E500 + E21122 Produktsammenligning: OL5017 / O5E500 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Kapsling rektangulær
Applikation
Special funktion Funktionskontrol udgang
Funktions princip Thru-beam sensor
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 30
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Overspændingsbeskyttelse ja
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 880
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Funktionskontrol udgang ja
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] 3,5
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] 10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Switchfrekvens DC [Hz] 500
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Registreringsområde
Sender / modtager modtager
Rækkevidde [m] < 25
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 75 x 27 x 62
Materiale PA; PBT
Optikmateriale
PMMA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Funktion 1 x LED, rød
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A
diagrammer og grafer
driftsreserve kurve