Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 25 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PA; PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|
driftsreserve kurve
|
|
---|