Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 22 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Overspændingsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 25 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Max. Lysplet diameter [mm] | 2500 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiale | PA; PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|