- Produkter
- OL0011
Diffus sensor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Diffus sensor
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: OL0005 Produktsammenligning: OL0011 / OL0005 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Max. energi forbrug [VA] | 4 |
Kapslingsklasse | I |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Typisk levetid [h] | 100000 |
Referencetemperatur som den angivne levertid henfører til [°C] | 25 |
Udgange
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Kontakt belastnings evne | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1...1000; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 250 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulær | |
Materiale | PA; PBT | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|