Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Kapslingsklasse | I |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys (light-on) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 10,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 15 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 35 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | < 150 |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 | |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 | |
Materiale | PBT; PPO modifiseret | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x Ø 28 mm |