Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 24 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 675 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Sender / modtager | modtager |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 6 |
Justerbar rækkevidde | ja |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 1 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 10 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|